Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Produktbeschreibung

MASTER, LED Highbay, Hallenleuchten, KVG (Zündgerät und Kondensator entfernen)/220-240V, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststoff, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002350702
Vollständiger Bestellcode: 871869975367200

Spezifikationen

  • Sockel
    E40
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED Highbay
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002350702 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 285.1 kB
Produktdatenblatt
929002350702_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 1.1 MB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929002350702_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002350702_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB IES 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB