Deutschland - Deutsch

Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Produktbeschreibung

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004341202
Vollständiger Bestellcode: 872110312934500

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TForce Core LED road 24W 727 E27 MV x81 6.0 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.2 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004341202 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 306.7 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004341202 de_DE pdf 297.3 kB

Montage

Montageanleitung
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929004341202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004341202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ldt 4.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB