Deutschland - Deutsch

Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Produktbeschreibung

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169297470
Vollständiger Bestellcode: 872016929747000

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TForce Core LED road 45W 730 E40 MV x81 5.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003778802 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 268.0 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003778802 de_DE pdf 545.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003778802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003778802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB