Deutschland - Deutsch

Philips LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Produktbeschreibung

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Bestellnummer: 929003775702
Vollständiger Bestellcode: 872016929745600

Spezifikationen

  • Sockel
    E40
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED SON-T
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TForce Core LED road 49W 740 E40 MV x81 5.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003775702 pdf 68.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 269.9 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 983.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003775702 de_DE pdf 545.1 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003775702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003775702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV IES 5.6 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV ldt 1.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB