Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)
TForce Core LED road 36.5W 727 E40 MV
Produktbeschreibung
CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel E40
- Nennlebensdauer 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 50.000
- Beleuchtungstechnologie LED SON-T
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere
- Garantiedauer 3 Jahre