Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 929002485202
Vollständiger Bestellcode: 871951431633100

Spezifikationen

  • Sockel
    E40
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED SON-T
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TForce Core LED road 36.5W 730 E40 MV x81 6.0 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 264.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002485202 de_DE pdf 542.8 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002485202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002485202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB