Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Bestellnummer: 929002484902
Vollständiger Bestellcode: 871951431627000

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED SON-T
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Familie

Produkt