Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Produktbeschreibung

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Bestellnummer: 929002484802
Vollständiger Bestellcode: 871951431625600

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED SON-T
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB TForce Core LED road 17W 730 E27 MV x81 5.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 272.4 kB
Produktdatenblatt
929002484802_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 844.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002484802_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002484802_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB