Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)
CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR
Produktbeschreibung
LED HPL, Oval, 220-240V, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E40
- Nennlebensdauer
- 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED HPL
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre