Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 29.5 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR

Produktbeschreibung

LED HPL, Oval, 220-240V, 29.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103143990
Vollständiger Bestellcode: 872110314399000

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004366302 pdf 69.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 394.8 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004366302 de_DE pdf 567.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 45.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929004366302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004366302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR ies 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB