Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)
CorePro LED HPL/SON M 3.6Klm23W 827E27FR
Produktbeschreibung
LED HPL, Oval, 220-240V, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 156 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED HPL
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre