Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Produktbeschreibung

LED HPL, Oval, 220-240V, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169336339
Vollständiger Bestellcode: 872016933633900

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 197.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003836502 de_DE pdf 575.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003836502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003836502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB