Philips CorePro, LED HPL, ED90, 220-240V, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)
TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Produktbeschreibung
CorePro, LED HPL, ED90, 220-240V, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED HPL
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre