Philips CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR
Produktbeschreibung
CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50.000
- Beleuchtungstechnologie
- LED HPL
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre