Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 620.8 kB
Montageanleitung pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002350002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002350002_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
Life Expectancy Diagram