Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Klarer Kunststoff

CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Klarer Kunststoff, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169301993
Vollständiger Bestellcode: 872016930199300

Spezifikationen

Sockel
R7s
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003791502 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 201.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003791502 de_DE pdf 551.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003791502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003791502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830 ies 6.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB