Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8718696578797
Vollständiger Bestellcode: 871869657879700

Spezifikationen

Sockel
R7s
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 305.2 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001243702 de_DE pdf 391.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929001243702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB