Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Produktbeschreibung

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169301818
Vollständiger Bestellcode: 872016930181800

Spezifikationen

Sockel
G9
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003790502 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 201.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003790502 de_DE pdf 485.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003790502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003790502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827 IES 6.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB