Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 563.7 kB
Product-Photographs-929003059502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003059502_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Life Expectancy Diagram