Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Produktbeschreibung

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8719514449619
Vollständiger Bestellcode: 871951444961900

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003014182 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 173.6 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003014182 de_DE pdf 586.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003014182_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB