Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 575.7 kB
Product-Photographs-929003013982_EU ZIP
Product-Diagrams-929003013982_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G