Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Produktbeschreibung

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8719514449534
Vollständiger Bestellcode: 871951444953400

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003013202 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 172.9 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003013282 de_DE pdf 582.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003013282_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003013282_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB