Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514313026
Vollständiger Bestellcode: 871951431302600

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002973002 pdf 66.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 504.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002973002 de_DE pdf 576.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002973002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002973002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR IES 1.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB