Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514312968
Vollständiger Bestellcode: 871951431296800

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002972502 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 505.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002972502 de_DE pdf 572.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929002972502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002972502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR IES 1.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB