Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514312623
Vollständiger Bestellcode: 871951431262300

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002969402 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 496.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002969402 de_DE pdf 564.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002969402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002969402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB