Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347229
Vollständiger Bestellcode: 871951434722900

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001345755 pdf 68.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001345792 de_DE pdf 445.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001345792_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001345792_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG ies 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB