Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 435.6 kB
Product-Photographs-929001345292_EU ZIP
Product-Diagrams-929001345292_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
LEDbulb 25W E14 827 FR B35
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG