Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347762
Vollständiger Bestellcode: 871951434776200

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001238755 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001238792 de_DE pdf 318.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001238792_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001238792_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG ies 3.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB