Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 315.2 kB
Product-Photographs-929001238692_EU ZIP
Product-Diagrams-929001238692_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG