Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347946
Vollständiger Bestellcode: 871951434794600

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2.5 years

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003058502 pdf 68.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 186.5 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003058502 de_DE pdf 574.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003058502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003058502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG IES 2.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB