Deutschland - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929003057502
Vollständiger Bestellcode: 871951434784700

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    20.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDbulb
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    2.5 years

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003057502 pdf 67.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 185.6 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003057502 de_DE pdf 593.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929003057502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003057502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG IES 2.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB