Deutschland - Deutsch

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Produktbeschreibung

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929003800102
Vollständiger Bestellcode: 872016931051300

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    50.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    500.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDbulb
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003800102 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003800102 de_DE pdf 872.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003800102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003800102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB