Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Produktbeschreibung

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169188778
Vollständiger Bestellcode: 872016918877800

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
500.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003625102 pdf 68.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003625102 de_DE pdf 609.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003625102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003625102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB