Deutschland - Deutsch

Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Produktbeschreibung

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8720169311091
Vollständiger Bestellcode: 872016931109100

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003799202 de_DE pdf 569.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003799202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB