Deutschland - Deutsch

Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

Produktbeschreibung

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8720169310995
Vollständiger Bestellcode: 872016931099500

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003798702 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003798702 de_DE pdf 582.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003798702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003798702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB