Deutschland - Deutsch

Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Produktbeschreibung

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 Stunde(n), Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8720169310919
Vollständiger Bestellcode: 872016931091900

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003798502 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003798502 de_DE pdf 309.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003798502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003798502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB