Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8721103150592
Vollständiger Bestellcode: 872110315059200

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004435102 pdf 69.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 159.4 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004435102 de_DE pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929004435102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004435102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT IES 3.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD_HUB-EPD-Philips-CorePro-Plastic-LED-bulbs-COMF-3322-Ref-929004435102 pdf 998.1 kB