Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347144
Vollständiger Bestellcode: 871951434714400

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002026102 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002026192 de_DE pdf 587.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002026192_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002026192_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG ies 2.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB