Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347120
Vollständiger Bestellcode: 871951434712000

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002025402 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002025492 de_DE pdf 583.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002025492_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002025492_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG ies 2.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB