Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 312.9 kB
Product-Photographs-929001387362_EU ZIP
Product-Diagrams-929001387362_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Life Expectancy Diagram