Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514361300
Vollständiger Bestellcode: 871951436130000

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
30.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001242982 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001242992 de_DE pdf 876.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929001242992_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB