Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514346611
Vollständiger Bestellcode: 871951434661100

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002372601 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002372602 de_DE pdf 570.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002372602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002372602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G IES 3.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB