Deutschland - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514346550
Vollständiger Bestellcode: 871951434655000

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002371901 pdf 69.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002371902 de_DE pdf 563.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002371902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002371902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB