Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 586.5 kB
Product-Photographs-929002371502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002371502_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Life Expectancy Diagram