Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 Stunde(n)

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 Stunde(n), 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 8719514307520
Vollständiger Bestellcode: 871951430752000

Spezifikationen

Sockel
GU5.3
Nennlebensdauer
40.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002492202 pdf 66.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 166.2 kB
Produktdatenblatt
929002492202_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 771.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929002492202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002492202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D IES 1.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-36D-929002492202 pdf 640.8 kB