Deutschland - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 131 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestellnummer: 8718696743256
Vollständiger Bestellcode: 871869674325600

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001390802 pdf 68.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 163.6 kB
Produktdatenblatt
929001390802_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 515.8 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929001390802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001390802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 ies 2.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-840-T5-929001390802 pdf 604.8 kB