Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 110 lm/W, EEL E, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
- Nennlebensdauer
- 50.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere