Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 592.5 kB
Product-Photographs-929003526902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003526902_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG