Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n)
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- E27
- Nennlebensdauer
- 15.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 20.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDbulb
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 2.5 years