Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Neu
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 567.1 kB
Montageanleitung pdf 45.0 MB
Product-Photographs-929004366302_EU ZIP
Product-Diagrams-929004366302_EU ZIP
Produktbeschreibung
LED HPL, Oval, 220-240V, 29.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR
General uniform lighting - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR
Light Distribution Diagram - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E40FR